SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit R - ohne PG - schräg based on 6ES7972-0BA42-0XA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s, mit schrägem Kabelabgang, Abschlußwiderstand mit Trennfunktion, ohne PG Buchse
Artikelnummer |
6AG1972-0BA42-7XA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit R - ohne PG - schräg based on 6ES7972-0BA42-0XA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s, mit schrägem Kabelabgang, Abschlußwiderstand mit Trennfunktion, ohne PG Buchse
|
Produktfamilie |
Busanschlussstecker RS485 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,044 kg |
Verpackungsmaße |
6,80 x 7,80 x 3,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948573365 |
UPC |
040892596779 |
Statistische Warennummer |
85369010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4573 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 13.09.2024 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-44-01-13 |
eClass |
14 |
27-44-01-13 |
eClass |
6 |
27-26-07-03 |
eClass |
7.1 |
27-44-01-01 |
eClass |
8 |
27-44-01-01 |
eClass |
9 |
27-44-01-01 |
eClass |
9.1 |
27-44-01-01 |
ETIM |
7 |
EC002636 |
ETIM |
8 |
EC002636 |
ETIM |
9 |
EC002636 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|