SIMATIC IPC127E; 1x DisplayPort; 2x 10/100/1000 MBits/s RJ45; 2x USB 3.0; DC 24V Industriestromversorgung ohne Montagezubehör; Industrial Edge (Simatic)
Artikelnummer |
6AG4021-0AD11-0CB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IPC127E; 1x DisplayPort; 2x 10/100/1000 MBits/s RJ45; 2x USB 3.0; DC 24V Industriestromversorgung ohne Montagezubehör; Industrial Edge (Simatic)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
203 |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125307650 |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IC10 |
Fabrikategruppe |
4B06 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.08.2021 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
14 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
|
|
|
|