*** Nicht mehr verfügbar *** SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HE); Pentium Dual Core G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3MByte Cache); MB (CHIPSET H110, 2x Gbit LAN, 2x USB 3.0 Front, 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0 rückseitig, 2x PS/2, audio; 1x Display-Port V1.2, 1x DVI-D, 7 Slots: 5x PCI-E, 2x PCI) 1x 1 TB HDD, intern; 4 GByte DDR4 SD-RAM (1x 4GB) GEHÄUSE lackiert, COM2+LPT, 100/240V AC Industrie-Netzteil, ohne Netzkabel; ohne Betriebssystem
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6AG4104-4AA05-3XX0 |
Artikelbeschreibung |
*** Nicht mehr verfügbar *** SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HE); Pentium Dual Core G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3MByte Cache); MB (CHIPSET H110, 2x Gbit LAN, 2x USB 3.0 Front, 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0 rückseitig, 2x PS/2, audio; 1x Display-Port V1.2, 1x DVI-D, 7 Slots: 5x PCI-E, 2x PCI) 1x 1 TB HDD, intern; 4 GByte DDR4 SD-RAM (1x 4GB) GEHÄUSE lackiert, COM2+LPT, 100/240V AC Industrie-Netzteil, ohne Netzkabel; ohne Betriebssystem
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
2AP |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
21,000 kg |
Verpackungsmaße |
59,00 x 61,00 x 36,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622431641 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IC10-E |
Fabrikategruppe |
3361 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.04.2016 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
1,2-Dimethoxyethan, Ethylenglycoldimethylether (EGDME)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|