SIPLUS CMS2000 VIB-Sensor S01 Vibrationsaufnehmer; Frequenzbereich 0,5Hz bis 15kHz; Messbereich 50G; Empfindlichkeit 100mV/G (+/-10%); MIL-Stecker oben
Artikelnummer |
6AT8002-4AB00 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS CMS2000 VIB-Sensor S01 Vibrationsaufnehmer; Frequenzbereich 0,5Hz bis 15kHz; Messbereich 50G; Empfindlichkeit 100mV/G (+/-10%); MIL-Stecker oben
|
Produktfamilie |
Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3P2 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
8 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,097 kg |
Verpackungsmaße |
170,00 x 280,00 x 40,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618033613 |
UPC |
804766175770 |
Statistische Warennummer |
85369095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
DE_CMPROD_767 |
Fabrikategruppe |
4582 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R261 |
Ursprungsland |
United States of America |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.09.2016 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-14-12 |
eClass |
14 |
27-20-14-12 |
eClass |
6 |
27-20-14-04 |
eClass |
7.1 |
27-20-14-04 |
eClass |
8 |
27-20-14-04 |
eClass |
9 |
27-20-14-12 |
eClass |
9.1 |
27-20-14-12 |
ETIM |
7 |
EC002961 |
ETIM |
8 |
EC002961 |
ETIM |
9 |
EC002961 |
IDEA |
4 |
6306 |
UNSPSC |
15 |
41-11-36-39 |
|
|
|
|