SIMOTION Drive-based Control Unit D455-2 DP/PN; programmierbare Motion-Control-Steuerung; ULTRA-High Performance; Schnittstellen: 12 DI 16DI/DO, 6 Drive-CLiQ 2 PROFIBUS, 3 PROFINET-Ports 2 Ethernet, 2 USB; 1 Option Slot; inkl. Doppelluefter-/ Batteriemodul und Batterie
Artikelnummer |
6AU1455-2AD00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTION Drive-based Control Unit D455-2 DP/PN; programmierbare Motion-Control-Steuerung; ULTRA-High Performance; Schnittstellen: 12 DI 16DI/DO, 6 Drive-CLiQ 2 PROFIBUS, 3 PROFINET-Ports 2 Ethernet, 2 USB; 1 Option Slot; inkl. Doppelluefter-/ Batteriemodul und Batterie
|
Produktfamilie |
Control Units SIMOTION D4x5-2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
731 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,300 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
040892815566 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9668 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R251 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.10.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-20-03 |
eClass |
6 |
27-24-20-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-20-03 |
eClass |
8 |
27-24-20-03 |
eClass |
9 |
27-24-20-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-03 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
1472 |
UNSPSC |
15 |
26-11-15-27 |
|
|
|
|