6AV2103-3XA02-3AK5
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC WinCC Professional V19, max. PowerTags, Upgrade V11..V18 -> V19 oder V11..V18 Combo-> V19 Combo; Engineering im TIA Portal; Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als download; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC RT Advanced, WinCC RT Prof. (max. PowerTags) WinCC Unified PC Runtime. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109821219 ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV2103-3XA02-3AK5
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC Professional V19, max. PowerTags, Upgrade V11..V18 -> V19 oder V11..V18 Combo-> V19 Combo; Engineering im TIA Portal; Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als download; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC RT Advanced, WinCC RT Prof. (max. PowerTags) WinCC Unified PC Runtime. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109821219 ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Produktfamilie SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 272
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515765684
UPC 195125456389
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2
Fabrikategruppe 2274
Geschäftsbereichskennzahl R141
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;