WinCC OA V3.16, für Nanobox 128 I/O, Runtime Lizenz für SIMATIC Nanobox (Win 7 Ultimate SP 164bit) mit max. 128 I/O, inklusive 1 UI, Dist Option, S7 und S7 Plus (8 Verbindungen) Treiber, SSL Verschlüsselung, OPC Client, OPC Server, OPC UA Client, RDB Option, WinCC OA Webserver sowie einem weiteren Treiber nach Wahl. Dieses Package ist nicht mit weiteren WinCC OA Optionen erweiterbar. (Einschränkungen laut Online Hilfe).
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV6351-1KA31-6AA0 |
Artikelbeschreibung |
WinCC OA V3.16, für Nanobox 128 I/O, Runtime Lizenz für SIMATIC Nanobox (Win 7 Ultimate SP 164bit) mit max. 128 I/O, inklusive 1 UI, Dist Option, S7 und S7 Plus (8 Verbindungen) Treiber, SSL Verschlüsselung, OPC Client, OPC Server, OPC UA Client, RDB Option, WinCC OA Webserver sowie einem weiteren Treiber nach Wahl. Dieses Package ist nicht mit weiteren WinCC OA Optionen erweiterbar. (Einschränkungen laut Online Hilfe).
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
294 |
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
AL : N / ECCN : EAR99S |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766706301 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STETM |
Fabrikategruppe |
9377 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|