WinCC OA V3.16, OPERATOR 3 Devices, Ermöglicht die Bedienung und Visualisierung einer WinCC OA Installation via iPhone und iPad. Über eine SSL gesicherte Verbindung können Messwerte und Alarme abgefragt sowie Befehle und Quittierungen gesendet werden. Die Navigation erfolgt in Listenform oder kartenunterstützt. Die Konfiguration erfolgt in einem intuitiven Wizard. Für jedes Gerät muss eine eigene Lizenz fix zugewiesen werden.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV6352-1DL31-6AA0 |
Artikelbeschreibung |
WinCC OA V3.16, OPERATOR 3 Devices, Ermöglicht die Bedienung und Visualisierung einer WinCC OA Installation via iPhone und iPad. Über eine SSL gesicherte Verbindung können Messwerte und Alarme abgefragt sowie Befehle und Quittierungen gesendet werden. Die Navigation erfolgt in Listenform oder kartenunterstützt. Die Konfiguration erfolgt in einem intuitiven Wizard. Für jedes Gerät muss eine eigene Lizenz fix zugewiesen werden.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
294 |
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
AL : N / ECCN : EAR99S |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766706509 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STETM |
Fabrikategruppe |
9377 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|