WinCC OA V3.16, AMS Small 100 A/E, Lizenz für Advanced Maintenance Station Applikation mit max 100 Alarm- /Event- DP an zugewiesene Checklisten (gezählt werden alle A/E-DPs die mit einer Checkliste verknüpft sind und einen Arbeitsauftrag auslösen), AMS Reports (benötigt zusätzliche Lizenz für SAP Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) und AMS Importer. 1 Tag Consulting (exkl. Reisekosten). 5h Telefonsupport innerhalb der ersten 3 Monate. WinCC OA Server benötigt.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV6352-1MC31-6AA0 |
Artikelbeschreibung |
WinCC OA V3.16, AMS Small 100 A/E, Lizenz für Advanced Maintenance Station Applikation mit max 100 Alarm- /Event- DP an zugewiesene Checklisten (gezählt werden alle A/E-DPs die mit einer Checkliste verknüpft sind und einen Arbeitsauftrag auslösen), AMS Reports (benötigt zusätzliche Lizenz für SAP Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) und AMS Importer. 1 Tag Consulting (exkl. Reisekosten). 5h Telefonsupport innerhalb der ersten 3 Monate. WinCC OA Server benötigt.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
294 |
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
AL : N / ECCN : EAR99S |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766707193 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STETM |
Fabrikategruppe |
9377 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|