WinCC OA V3.19, Topologie Paket. Das Topologie-Paket ist ein Applikationsframework zur topologischen Einfärbung von Netzwerkdarstellungen. Es wird eine qualitative Aussage getroffen, welche Teile (Knoten, Leitungsstücke etc.) eines Netzes mit welchen Einspeisungen in direkter Verbindung stehen. Dieses Paket beinhaltet auch einen Tag Consulting Dienstleistungen (WinCC OA - Consulting 8 Std) für die projektspezifische Integration. ***************************** E-Mail Adresse zur Lieferung erforderlich.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV6355-1AA47-7HA0 |
Artikelbeschreibung |
WinCC OA V3.19, Topologie Paket. Das Topologie-Paket ist ein Applikationsframework zur topologischen Einfärbung von Netzwerkdarstellungen. Es wird eine qualitative Aussage getroffen, welche Teile (Knoten, Leitungsstücke etc.) eines Netzes mit welchen Einspeisungen in direkter Verbindung stehen. Dieses Paket beinhaltet auch einen Tag Consulting Dienstleistungen (WinCC OA - Consulting 8 Std) für die projektspezifische Integration. ***************************** E-Mail Adresse zur Lieferung erforderlich.
|
Produktfamilie |
WinCC Open Architecture Solution Frameworks |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
295 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125379893 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STETM |
Fabrikategruppe |
X00S |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
|
|
|
|