Keine Abbildung verfügbar
***Ersatzteil*** SIMATIC Operator Panel OP 77B LC-Display hinterleuchtet, 4,5" Display grafikfähig, MPI-/PROFIBUS-DP Schnittstelle bis 12MB, Drucker/USB-Schnittstelle, Slot für MMC Card, projektierbar mit WinCC flexible 2004 Compact
Hinweis
Artikelnummer |
6AV6641-0CA01-0AX0 |
Artikelbeschreibung |
***Ersatzteil*** SIMATIC Operator Panel OP 77B LC-Display hinterleuchtet, 4,5" Display grafikfähig, MPI-/PROFIBUS-DP Schnittstelle bis 12MB, Drucker/USB-Schnittstelle, Slot für MMC Card, projektierbar mit WinCC flexible 2004 Compact
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2017 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AV6641-0CA01-0AX1 |
Nachfolger-Beschreibung |
*** Ersatzteil *** SIMATIC Operator Panel OP 77B LC-Display hinterleuchtet, 4,5" Display grafikfähig, MPI-/PROFIBUS-DP Schnittstelle bis 12MB, Drucker/USB-Schnittstelle, Slot für MMC Card, projektierbar mit WinCC flexible 2004 Compact |
Preisgruppe |
2AP |
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
ECCN : 5D002ENCU / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,616 kg |
Verpackungsmaße |
15,70 x 19,70 x 5,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515070566 |
UPC |
662643208771 |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80E |
Fabrikategruppe |
4368 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R119 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.03.2008 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|