90 Grad-Winkeladapter, 1:1 verschraubbar mit RS-485/422-Schnittstelle oder RS-232-Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten
Artikelnummer |
6AV6671-8XD00-0AX0 |
Artikelbeschreibung |
90 Grad-Winkeladapter, 1:1 verschraubbar mit RS-485/422-Schnittstelle oder RS-232-Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten
|
Produktfamilie |
Anschlusskomponenten |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
2Z7 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,0448 kg |
Verpackungsmaße |
4,60 x 6,40 x 4,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515073215 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1Q |
Fabrikategruppe |
2260 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-33-02-92 |
eClass |
14 |
27-33-02-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-03 |
eClass |
8 |
27-24-92-03 |
eClass |
9 |
27-33-02-92 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|