Montagebügel Stahl für 15"-, 19"-, 22"-Widescreen bei Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client, ausser SCD1900 19" Widescreen Blechstärke 2 ... 6 mm Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten
Artikelnummer |
6AV6671-8XK00-0AX4 |
Artikelbeschreibung |
Montagebügel Stahl für 15"-, 19"-, 22"-Widescreen bei Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client, ausser SCD1900 19" Widescreen Blechstärke 2 ... 6 mm Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten
|
Produktfamilie |
Befestigungselemente |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
2Z7 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,440 kg |
Verpackungsmaße |
9,00 x 17,50 x 6,10 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
10 |
EAN |
4025515081258 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84733080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1Q |
Fabrikategruppe |
2260 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 23.04.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-33-02-92 |
eClass |
14 |
27-33-02-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-03 |
eClass |
8 |
27-24-92-03 |
eClass |
9 |
27-33-02-92 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|