SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6DL1193-6TP00-0DF1
Product
SIMATIC ET 200SP HA, Terminalblock, Typ F1, 32 Push-in Klemmen, Breite: 45mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL1193-6TP00-0DF1
Artikelbeschreibung SIMATIC ET 200SP HA, Terminalblock, Typ F1, 32 Push-in Klemmen, Breite: 45mm
Produktfamilie Terminalblöcke
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 287
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,150 kg
Verpackungsmaße 2,40 x 18,50 x 9,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622748336
UPC 195125260269
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4D85
Geschäftsbereichskennzahl R336
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 15.07.2021
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer 3bac7282-74d7-4b04-8322-9fbbd65e0df4
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-26-07
eClass 14 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
6AG1515-2RN03-7AB0
SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN based on 6ES7515-2RN03-0AB0 mit Conformal Coating -40...+70°C . Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 1 MB für Programm und 4,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET RT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET, SIMATIC Memory Card notwendig
6DL1131-6BH00-0PH1
SIMATIC ET 200SP HA, digitales Eingangsmodul, DI 16X24VDC HA, passend für Terminal Block H1, M1, Farbcode CC01, Kanaldiagnose
6DL1132-6BH00-0PH1
SIMATIC ET 200SP HA, digitales Ausgangsmodul, DQ 16X24VDC/0,5A HA, passend für Terminal Block, H1, M1, Farbcode CC02, Kanal-Diagnose
6DL1134-6TH00-0PH1
SIMATIC ET 200SP HA, analoges HART Eingangsmodul, AI 16XI 2-Wire HART HA, passend für Terminal Block H1, M1, Farbcode CC01, Kanaldiagnose, 16bit, +/-0,1%,
6DL1135-6TF00-0PH1
SIMATIC ET 200SP HA, analoges Ausgangsmodul, AQ 8XI HART HA passend für Terminal Block H1, M1, Farbcode CC00, Kanal-Diagnose, 16bit, +/-0,1%
;