Ex-Gerät in Edelstahl, IP65. Mit Einbau der ET 200iSP- Komponenten (diese sind zusätzlich zu bestellen). II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T130°C Db. Größe (BxHxT): 650x450x230, für max. 14 iSP Module (EM/IM). Kabeleinführungen: 2x M32 Spannungszuführung, 4x M20 Busleitungen und 36x M20 (7-13mm) für Signale in 3 Reihen, Ausführung in Kunststoff blau. Betriebsumgebungstemperatur minimum -20 Grad Celsius. Die im Gehäuse einzubauenden ET 200iSP Komponenten müssen mit dem Schrank bestellt werden.
Artikelnummer |
6DL2804-1DD42 |
Artikelbeschreibung |
Ex-Gerät in Edelstahl, IP65. Mit Einbau der ET 200iSP- Komponenten (diese sind zusätzlich zu bestellen). II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T130°C Db. Größe (BxHxT): 650x450x230, für max. 14 iSP Module (EM/IM). Kabeleinführungen: 2x M32 Spannungszuführung, 4x M20 Busleitungen und 36x M20 (7-13mm) für Signale in 3 Reihen, Ausführung in Kunststoff blau. Betriebsumgebungstemperatur minimum -20 Grad Celsius. Die im Gehäuse einzubauenden ET 200iSP Komponenten müssen mit dem Schrank bestellt werden.
|
Produktfamilie |
Edelstahl-Wandgehäuse |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
2I3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
31,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623177937 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4116 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R336 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 28.04.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-18-05-02 |
eClass |
14 |
27-18-05-02 |
eClass |
6 |
27-18-05-02 |
eClass |
7.1 |
27-18-05-02 |
eClass |
8 |
27-18-05-02 |
eClass |
9 |
27-18-05-02 |
eClass |
9.1 |
27-18-05-02 |
ETIM |
7 |
EC002503 |
ETIM |
8 |
EC002503 |
ETIM |
9 |
EC002503 |
UNSPSC |
15 |
39-12-13-14 |
|
|
|
|