6DR4004-1ES
Product
Abbildung ähnlich
Position Transmitter im Aluminiumgehäuse mit Potentiometer, ohne Elektronik, ohne Pneumatikblock, zum getrennten Anbau der Stellungserfassung am Antrieb. Explosionsschutz siehe technische Daten (ATEX / IECEx / FM / CSA / nicht Ex d). SIPART PS2 wird extern angebaut im geschützten Bereich. Voraussetzung: SIPART PS2 mit eingebautem Analog Input Module (AIM) als Bestelloption oder nachrüstbar mit 6DR4004-6F/-8F. 6DR4004-6F/-8F.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DR4004-1ES
Artikelbeschreibung Position Transmitter im Aluminiumgehäuse mit Potentiometer, ohne Elektronik, ohne Pneumatikblock, zum getrennten Anbau der Stellungserfassung am Antrieb. Explosionsschutz siehe technische Daten (ATEX / IECEx / FM / CSA / nicht Ex d). SIPART PS2 wird extern angebaut im geschützten Bereich. Voraussetzung: SIPART PS2 mit eingebautem Analog Input Module (AIM) als Bestelloption oder nachrüstbar mit 6DR4004-6F/-8F. 6DR4004-6F/-8F.
Produktfamilie SIPART PS2
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8V1
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,800 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90329000
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-5
Fabrikategruppe 4759
Geschäftsbereichskennzahl R3P2
Ursprungsland Frankreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 06.08.2019
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-22-04-91
eClass 14 27-22-04-91
eClass 6 27-22-91-04
eClass 7.1 27-22-91-04
eClass 8 27-22-91-04
eClass 9 27-22-91-04
eClass 9.1 27-22-91-04
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;