6DR4004-6A
Product
Alarmmodul . Einschubmodul fuer Binaersignale fuer Elektropneumatischen Stellungsregler SIPART PS2, einfach nachruestbar, 2 Grenzwertausgaenge min. oder max., 1 Stoermeldeausgang, 1 Binaereingang mit Explosionsschutz: Eexib
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DR4004-6A
Artikelbeschreibung Alarmmodul . Einschubmodul fuer Binaersignale fuer Elektropneumatischen Stellungsregler SIPART PS2, einfach nachruestbar, 2 Grenzwertausgaenge min. oder max., 1 Stoermeldeausgang, 1 Binaereingang mit Explosionsschutz: Eexib
Produktfamilie SIPART PS2
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8V1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,060 kg
Verpackungsmaße 73,00 x 119,00 x 34,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169840699
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85340090
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-5
Fabrikategruppe 4759
Geschäftsbereichskennzahl R3P2
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.07.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-22-04-91
eClass 14 27-22-04-91
eClass 6 27-22-91-04
eClass 7.1 27-22-91-04
eClass 8 27-22-91-04
eClass 9 27-22-91-04
eClass 9.1 27-22-91-04
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;