6EP1337-3BA00
Product
SITOP PSU100M 40 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/40 A !!!!Auslaufprodukt!!!! Nachfolger: 6EP3337-8SB00-0AY0
Hinweis
Nachfolgerhinweis: AUSLAUFPRODUKT SEIT 06/2017; NACHFOLGER 6EP3337-8SB00-0AY0
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6EP1337-3BA00
Artikelbeschreibung SITOP PSU100M 40 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/40 A !!!!Auslaufprodukt!!!! Nachfolger: 6EP3337-8SB00-0AY0
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.06.2017
Hinweis
Nachfolgerhinweis: AUSLAUFPRODUKT SEIT 06/2017; NACHFOLGER 6EP3337-8SB00-0AY0
Preisinformationen
Preisgruppe 581
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,900 kg
Verpackungsmaße 15,00 x 28,00 x 15,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515150817
UPC 662643299052
Statistische Warennummer 85044083
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-PE
Fabrikategruppe 4213
Geschäftsbereichskennzahl R315
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.08.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-04-07-01
eClass 14 27-04-07-01
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 7 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 9 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;