SITOP UPS501S Erweiterungsmodul 5 kWs fuer UPS500S (2,5 kWs, 5 kWs) Schutzart IP20 *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar*
Artikelnummer |
6EP1935-5PG01 |
Artikelbeschreibung |
SITOP UPS501S Erweiterungsmodul 5 kWs fuer UPS500S (2,5 kWs, 5 kWs) Schutzart IP20 *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar*
|
Produktfamilie |
DC-USV mit Kondensatoren |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
585 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,700 kg |
Verpackungsmaße |
15,00 x 16,00 x 10,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515152408 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85322900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PD |
Fabrikategruppe |
4215 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.08.2008 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-04-07-05 |
eClass |
6 |
27-04-06-90 |
eClass |
7.1 |
27-04-06-90 |
eClass |
8 |
27-04-06-90 |
eClass |
9 |
27-04-07-05 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-05 |
ETIM |
7 |
EC000382 |
ETIM |
8 |
EC000382 |
ETIM |
9 |
EC000382 |
IDEA |
4 |
4149 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-11 |
|
|
|
|