6EP1971-2BA00
Product
SITOP power Zubehoer Montagewinkel 90 Grad, mit Normprofilschiene 35x15 mm für Stromversorgungen bis 280 mm Breite
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6EP1971-2BA00
Artikelbeschreibung SITOP power Zubehoer Montagewinkel 90 Grad, mit Normprofilschiene 35x15 mm für Stromversorgungen bis 280 mm Breite
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 591
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,200 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515150305
UPC 754554486543
Statistische Warennummer 76169990
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-PE
Fabrikategruppe 2393
Geschäftsbereichskennzahl R315
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-04-07-91
eClass 14 27-04-07-91
eClass 6 27-04-91-90
eClass 7.1 27-04-91-90
eClass 8 27-04-91-90
eClass 9 27-04-91-90
eClass 9.1 27-04-91-90
ETIM 7 EC002541
ETIM 8 EC002541
ETIM 9 EC002541
UNSPSC 15 32-15-17-06
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;