SITOP UPS1100 Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Lithium-Eisenphosphat-Akkus fuer SITOP DC-USV-Module DC 24 V 5 Ah
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: 6EP4134-0JA00-0AY0, siehe SIOS Beitrag ID109810593
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6EP4133-0JB00-0AY0 |
Artikelbeschreibung |
SITOP UPS1100 Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Lithium-Eisenphosphat-Akkus fuer SITOP DC-USV-Module DC 24 V 5 Ah
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 21.11.2022 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: 6EP4134-0JA00-0AY0, siehe SIOS Beitrag ID109810593
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S50 |
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
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
3,400 kg |
Verpackungsmaße |
20,70 x 24,00 x 13,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515154327 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85076000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PD |
Fabrikategruppe |
4741 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|