26.09.2021 09:17:19
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6EP4231-7HB00-0AX0
Product
SITOP BUF1200 Puffermodul Pufferzeit 300 ms bei 40A Pufferz. abhängig vom Laststrom DC Eingang 24V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6EP4231-7HB00-0AX0
Artikelbeschreibung SITOP BUF1200 Puffermodul Pufferzeit 300 ms bei 40A Pufferz. abhängig vom Laststrom DC Eingang 24V
Produktfamilie Puffermodul
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 588
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
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,600 kg
Verpackungsmaße 22,00 x 19,00 x 10,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515155256
UPC 195125167520
Statistische Warennummer 85049090
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-PE
Fabrikategruppe 4216
Geschäftsbereichskennzahl R315
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 16.06.2009
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-04-06-90
eClass 7.1 27-04-06-90
eClass 8 27-04-06-90
eClass 9 27-04-07-05
eClass 9.1 27-04-07-05
ETIM 5 EC000382
ETIM 6 EC000382
ETIM 7 EC000382
ETIM 8 EC000382
IDEA 4 4149
UNSPSC 15 39-12-10-11
|