SITOP CNX8600 8x2,5 A Erweiterungsmodul fuer PSU8600 Ausgang: DC 24 V/8x 2,5 A Ausgänge nach NEC Class 2 *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar*
Artikelnummer |
6EP4436-8XB00-0DY0 |
Artikelbeschreibung |
SITOP CNX8600 8x2,5 A Erweiterungsmodul fuer PSU8600 Ausgang: DC 24 V/8x 2,5 A Ausgänge nach NEC Class 2 *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar*
|
Produktfamilie |
Systembaukasten, Erweiterung der Ausgänge (CNX8600) |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
58P |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,290 kg |
Verpackungsmaße |
23,00 x 23,00 x 12,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515155072 |
UPC |
804766664120 |
Statistische Warennummer |
85049090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PE |
Fabrikategruppe |
2455 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.09.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1.2 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|