6ES7146-6HF00-0BB0
Product
SIMATIC ET 200eco PN, AI 6x U/I + AIQ 2x U/I, M12-L, 8x M12, 16 Bit Auflösung, Kanaldiagnose für Drahtbruch und Kurzschluss, Shared Device mit 2 Controllern, priorisierter Hochlauf, MSI, MSO, MRP, S2-Redundanz, I&M0...3, MultiFeldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, Schutzart IP67 / IP69K
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7146-6HF00-0BB0
Artikelbeschreibung SIMATIC ET 200eco PN, AI 6x U/I + AIQ 2x U/I, M12-L, 8x M12, 16 Bit Auflösung, Kanaldiagnose für Drahtbruch und Kurzschluss, Shared Device mit 2 Controllern, priorisierter Hochlauf, MSI, MSO, MRP, S2-Redundanz, I&M0...3, MultiFeldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, Schutzart IP67 / IP69K
Produktfamilie Analoge Peripheriegeräte
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 257
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,812 kg
Verpackungsmaße 7,10 x 19,80 x 5,80
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623412526
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85389091
Listenkennzeichen (LKZ) ST76
Fabrikategruppe X00R
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.06.2023
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-26-01
eClass 6 27-24-26-01
eClass 7.1 27-24-26-01
eClass 8 27-24-26-01
eClass 9 27-24-26-01
eClass 9.1 27-24-26-01
ETIM 7 EC001596
ETIM 8 EC001596
ETIM 9 EC001596
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;