*** Ersatzteil *** SIMATIC DP, 5 Universal-Terminalmodule TM-E15C26-A1 für ET 200S für Elektronikmodule 15mm Baubr., Federzugklemmen, 2x6 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen 5 Stück je Verpackungseinheit
Hinweis
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7193-4CA50-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
*** Ersatzteil *** SIMATIC DP, 5 Universal-Terminalmodule TM-E15C26-A1 für ET 200S für Elektronikmodule 15mm Baubr., Federzugklemmen, 2x6 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen 5 Stück je Verpackungseinheit
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2023 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S20 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,392 kg |
Verpackungsmaße |
15,90 x 17,90 x 5,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
5 |
EAN |
4025515051732 |
UPC |
662643219869 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST76 |
Fabrikategruppe |
4467 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|