SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 482,6 mm
Artikelnummer |
6ES7390-1AE80-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 482,6 mm
|
Produktfamilie |
Profilschiene |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
2AP |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,648 kg |
Verpackungsmaße |
12,80 x 49,10 x 2,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515061885 |
UPC |
662643176483 |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST73 |
Fabrikategruppe |
2291 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-40-06-02 |
eClass |
14 |
27-40-06-02 |
eClass |
6 |
27-40-06-02 |
eClass |
7.1 |
27-40-06-02 |
eClass |
8 |
27-40-06-02 |
eClass |
9 |
27-40-06-02 |
eClass |
9.1 |
27-40-06-02 |
ETIM |
7 |
EC001285 |
ETIM |
8 |
EC001285 |
ETIM |
9 |
EC001285 |
IDEA |
4 |
5062 |
UNSPSC |
15 |
39-12-17-08 |
|
|
|
|