SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7400-0HR01-4AB0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7-400H, 412-5H System-Bundle H-System mit 1 x UR2-H, ohne Memory Card, 2 x PS407 UC120/230V, 10A, 4 X Sync-Module bis 10m, 2 x Sync-Kabel 1m, 2 x CPU 412-5H, zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7400-0HR01-4AB0
Artikelbeschreibung SIMATIC S7-400H, 412-5H System-Bundle H-System mit 1 x UR2-H, ohne Memory Card, 2 x PS407 UC120/230V, 10A, 4 X Sync-Module bis 10m, 2 x Sync-Kabel 1m, 2 x CPU 412-5H, zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
Produktfamilie CPU 412H
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 240
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 11,000 kg
Verpackungsmaße 30,40 x 59,10 x 28,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948792681
UPC 040892941104
Statistische Warennummer 85371091
Listenkennzeichen (LKZ) ST74
Fabrikategruppe 4040
Geschäftsbereichskennzahl R338
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.04.2012
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-19
eClass 14 27-24-22-19
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
ETIM 9 EC002581
IDEA 4 3578
UNSPSC 15 32-15-17-07
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;