SIMATIC S7-400H, 417-5H System-Bundle H-System mit 1 x UR2-H, ohne Memory Card, 2 x PS407 UC120/230V, 10A, 4 X Sync-Module bis 10m, 2 x Sync-Kabel 1m, 2 x CPU 417-5H, zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
Artikelnummer |
6ES7400-0HR04-4AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-400H, 417-5H System-Bundle H-System mit 1 x UR2-H, ohne Memory Card, 2 x PS407 UC120/230V, 10A, 4 X Sync-Module bis 10m, 2 x Sync-Kabel 1m, 2 x CPU 417-5H, zusätzlich 2 Memory Cards und 4 Backup-Batterien erforderlich
|
Produktfamilie |
CPU 417H |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
240 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
11,000 kg |
Verpackungsmaße |
30,40 x 59,10 x 28,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948792711 |
UPC |
040892941135 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST74 |
Fabrikategruppe |
4040 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R338 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.04.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-19 |
eClass |
14 |
27-24-22-19 |
eClass |
6 |
27-24-22-19 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-19 |
eClass |
8 |
27-24-22-19 |
eClass |
9 |
27-24-22-19 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-19 |
ETIM |
7 |
EC002581 |
ETIM |
8 |
EC002581 |
ETIM |
9 |
EC002581 |
IDEA |
4 |
3578 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-07 |
|
|
|
|