6ES7516-3FN00-4AB2
Product
Abbildung ähnlich
Schulungspaket CPU 1516F-3 PN/DP bestehend aus: S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP, 1,5 MByte/5 MByte, 32 DI, 32 DQ, 8 AI, 4 AQ, SIMATIC Memory Card 24 MByte, 4x 40-poliger Frontstecker Ethernet Kabel RJ45/RJ45 6m Profilschiene, 482mm PM 24V/8A Software f. Training STEP 7 ******************************* for educational purposes only
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7516-3FN00-4AB2
Artikelbeschreibung Schulungspaket CPU 1516F-3 PN/DP bestehend aus: S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP, 1,5 MByte/5 MByte, 32 DI, 32 DQ, 8 AI, 4 AQ, SIMATIC Memory Card 24 MByte, 4x 40-poliger Frontstecker Ethernet Kabel RJ45/RJ45 6m Profilschiene, 482mm PM 24V/8A Software f. Training STEP 7 ******************************* for educational purposes only
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2SP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,800 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766344220
Statistische Warennummer 85371091
Listenkennzeichen (LKZ) ST73
Fabrikategruppe X07E
Geschäftsbereichskennzahl R152
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 23.08.2016
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;