6ES7650-0VG58-1YX0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC PCS 7 OS Client auf Basis IPC477E (HDD); 22" Single Touch (1920x1080) Front-USB; Core I5-6442EQ; 8 GB DDR4 2400SDRAM, SODIMM; 320 GB HDD SATA; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) (Onboard); 4 X USB V3.0 (high Current); 24V DC Stromversorgung; ohne opt. Laufwerk, FDD, Maus, Tastatur oder Monitor; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (EN/DE/FR/IT/SP/CH), 64bit; PCS 7 V9.0 SP2 für OS Client Betrieb vorinstalliert; PCS 7 V8.2 SP1 Restore Image für OS Client Betrieb beigelegt
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7650-0VG58-1YX0
Artikelbeschreibung SIMATIC PCS 7 OS Client auf Basis IPC477E (HDD); 22" Single Touch (1920x1080) Front-USB; Core I5-6442EQ; 8 GB DDR4 2400SDRAM, SODIMM; 320 GB HDD SATA; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) (Onboard); 4 X USB V3.0 (high Current); 24V DC Stromversorgung; ohne opt. Laufwerk, FDD, Maus, Tastatur oder Monitor; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (EN/DE/FR/IT/SP/CH), 64bit; PCS 7 V9.0 SP2 für OS Client Betrieb vorinstalliert; PCS 7 V8.2 SP1 Restore Image für OS Client Betrieb beigelegt
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 287
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,638 kg
Verpackungsmaße 23,10 x 34,40 x 16,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766829635
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4209
Geschäftsbereichskennzahl R336
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.12.2012
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-06-01
eClass 14 27-24-06-01
eClass 6 27-24-06-01
eClass 7.1 27-24-06-01
eClass 8 27-24-06-01
eClass 9 27-24-06-01
eClass 9.1 27-24-06-01
ETIM 7 EC002631
ETIM 8 EC002631
ETIM 9 EC002631
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;