6ES7650-0XH03-2YB0
Product
Abbildung ähnlich
Process Control System IPC847E; (RACK PC, 19", 4HE), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache, TB, AMT); 512 GB SSD M.2 NVMe auf PCIe x4 Adapter-Karte (1 Slot belegt) (für Betriebssystem); RAID1, 480GB (2X480GB SSD SATA) im Wechselrahmen, hot-swap 64 GB DDR4 SDRAM (4x 16GB), ECC Board 11 Slot: 3xPCI, 1xPCIe x16 (8), 5xPCIe x16 (4), 2xPCIe x4 (4); Windows Server 2016 Standard Edition, 16Core, 5CAL, 64bit, MUI (en, de, fr, it, sp, ch); PCS 7 V9.0 SP3 vorinstalliert; 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil, Netzkabel EU, USA, China
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7650-0XH03-2YB0
Artikelbeschreibung Process Control System IPC847E; (RACK PC, 19", 4HE), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB Cache, TB, AMT); 512 GB SSD M.2 NVMe auf PCIe x4 Adapter-Karte (1 Slot belegt) (für Betriebssystem); RAID1, 480GB (2X480GB SSD SATA) im Wechselrahmen, hot-swap 64 GB DDR4 SDRAM (4x 16GB), ECC Board 11 Slot: 3xPCI, 1xPCIe x16 (8), 5xPCIe x16 (4), 2xPCIe x4 (4); Windows Server 2016 Standard Edition, 16Core, 5CAL, 64bit, MUI (en, de, fr, it, sp, ch); PCS 7 V9.0 SP3 vorinstalliert; 2x 100/240V AC redundantes Industrie-Netzteil, Netzkabel EU, USA, China
Produktfamilie SIMATIC PCS 7 Industrial Workstation/IPC V9.0
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 287
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 15,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125034556
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4209
Geschäftsbereichskennzahl R336
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 15.10.2018
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-06-02
eClass 14 27-24-06-02
eClass 6 27-24-06-02
eClass 7.1 27-24-06-02
eClass 8 27-24-06-02
eClass 9 27-24-06-02
eClass 9.1 27-24-06-02
ETIM 7 EC002632
ETIM 8 EC002632
ETIM 9 EC002632
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;