6ES7652-0XX02-1XC0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC PCS7, USB Chip Card Reader, Chipkartenleser in Auftisch- Version inkl.USB-Anschlusskabel nur in Verbindung mit SIMATIC Logon ab V1.5 SP3 oder höher freigegeben nicht kompatibel zu Windows XP oder Server 2003 Betriebssystem
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7652-0XX02-1XC0
Artikelbeschreibung SIMATIC PCS7, USB Chip Card Reader, Chipkartenleser in Auftisch- Version inkl.USB-Anschlusskabel nur in Verbindung mit SIMATIC Logon ab V1.5 SP3 oder höher freigegeben nicht kompatibel zu Windows XP oder Server 2003 Betriebssystem
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 287
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,395 kg
Verpackungsmaße 24,60 x 32,60 x 8,60
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948432280
UPC 662643403480
Statistische Warennummer 84716070
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4209
Geschäftsbereichskennzahl R336
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2007
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-13-05-01
eClass 14 19-13-05-01
eClass 6 19-13-05-01
eClass 7.1 19-13-05-01
eClass 8 19-13-05-01
eClass 9 19-13-05-01
eClass 9.1 19-13-05-01
ETIM 7 EC002642
ETIM 8 EC002642
ETIM 9 EC002642
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;