SIMATIC PCS 7, Software, Upgrade Package Powercontrol Library von V8.X auf V9.0 SP1 Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf DVD, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 / Server 2016 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7652-5JX58-2YE0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PCS 7, Software, Upgrade Package Powercontrol Library von V8.X auf V9.0 SP1 Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf DVD, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 / Server 2016 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7652-5JX68-2YE0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC PCS 7, Software, Upgrade Package Powercontrol Library von V8.X auf V9.1 Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf USB, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB |
Preisgruppe |
288 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,183 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766958953 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7.A |
Fabrikategruppe |
4126 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
14 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|