6ES7652-5XX28-0YK0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC PCS 7, Software, SIMATIC Route Control Upgrade Package von V8.X auf V8.2 Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key Download, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN7ULT/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7652-5XX78-0YK0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7652-5XX28-0YK0
Artikelbeschreibung SIMATIC PCS 7, Software, SIMATIC Route Control Upgrade Package von V8.X auf V8.2 Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key Download, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN7ULT/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Produktfamilie Upgrades für SIMATIC Route Control
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7652-5XX78-0YK0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7652-5XX78-0YK0
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC PCS 7, Software, SIMATIC Route Control Upgrade Package von V9.x auf V10.0, Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key Download, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 10 Enterpr. 2019/2021 LTSC WIN Server 2019/2022 Std. Edit. weitere Informationen siehe PCS 7 V10.0 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Preisinformationen
Preisgruppe 281
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766332418
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4211
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;