6ES7658-1CX58-2YE5
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC Version Cross Manager, Software, Upgrade von V7.1/V8.2 auf V9.0, Floating License f.1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Referenz-HW: PC/PG Referenz-HW: PC/PG
Hinweis
Es gibt einen vergleichbaren Artikel: 6ES7658-1CX78-2YE5
6ES7658-1CX78-2YE5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7658-1CX58-2YE5
Artikelbeschreibung SIMATIC Version Cross Manager, Software, Upgrade von V7.1/V8.2 auf V9.0, Floating License f.1 User E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Referenz-HW: PC/PG Referenz-HW: PC/PG
Produktfamilie SIMATIC Version Cross Manager
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Es gibt einen vergleichbaren Artikel: 6ES7658-1CX78-2YE5
6ES7658-1CX78-2YE5 Produktvergleich
Substitute information
Substitute 6ES7658-1CX78-2YE5
Beschreibung Nachfolgetyp SIMATIC Version Cross Manager, Software, Upgrade von V9.0 auf V10.0, Floating License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf USB, License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 10 Enterpr. 2019/2021 LTSC Referenz-HW: PC/PG ******************************* Inhalt: 2x USB
Preisinformationen
Preisgruppe 281
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,171 kg
Verpackungsmaße 19,80 x 24,60 x 2,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766934216
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4211
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;