SIMATIC PCS 7, Software, Software Media Package V9.1 SP2 Datenträger ohne Lizenz Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz Trial License für 14 Tage, ohne Haftung u. Gewährleistung mit eingeschränkter Funktionalität (s.Produktinfo) R-SW, SW auf USB ohne Doku. 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 weitere Informationen siehe PCS 7 V9.1 SP2 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB
Artikelnummer |
6ES7658-4XX68-0YT8 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PCS 7, Software, Software Media Package V9.1 SP2 Datenträger ohne Lizenz Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz Trial License für 14 Tage, ohne Haftung u. Gewährleistung mit eingeschränkter Funktionalität (s.Produktinfo) R-SW, SW auf USB ohne Doku. 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 weitere Informationen siehe PCS 7 V9.1 SP2 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB
|
Produktfamilie |
PCS 7 Software Packages |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
2SD |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,146 kg |
Verpackungsmaße |
19,20 x 23,80 x 2,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125163836 |
Statistische Warennummer |
85235190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4243 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
14 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
|
|
|
|