SIMATIC PCS 7, Software, Maintenance Station Runtime Basic Package V9.1 (100 Tag) Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key Download, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 weitere Informationen siehe PCS 7 V9.1 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ****************************** E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6ES7658-7GB68-0YH0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PCS 7, Software, Maintenance Station Runtime Basic Package V9.1 (100 Tag) Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key Download, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 weitere Informationen siehe PCS 7 V9.1 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ****************************** E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
|
Produktfamilie |
SIMATIC PCS 7 Maintenance Station |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Substitute |
6ES7658-7GB78-0YH0 |
Beschreibung Nachfolgetyp |
SIMATIC PCS 7, Software, Maintenance Station Runtime Basic Package V10.0 (100 Tag) Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key Download, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 10 Enterpr. 2019/2021 LTSC WIN Server 2019/2022 Std. Edit. weitere Informationen siehe PCS 7 V10.0 Liesmich Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich |
Preisgruppe |
281 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125167995 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4211 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-25-01 |
eClass |
1400 |
27-24-25-01 |
eClass |
600 |
27-24-25-01 |
eClass |
710 |
27-24-25-01 |
eClass |
800 |
27-24-25-01 |
eClass |
900 |
27-24-25-01 |
eClass |
910 |
27-24-25-01 |
ETIM |
700 |
EC000809 |
ETIM |
800 |
EC000809 |
ETIM |
900 |
EC000809 |
|
|
|
|