SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7810-8CC07-4YA7
Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC S7,STEP7 SW F. STUDENTS STEP7 PROFESSIONAL EDITION 2004 TRIAL LICENSE FUER 365 TAGE, E-SW, SW UND DOKU. AUF CD, LICENSE KEY AUF FD, KLASSE A, 5-SPRACHIG (D,E,F,I,S), ABLAUFFAEHIG UNTER WIN 2000 PROF. / WIN XP PROF. REFERENZ-HW: S7-300/400, C7
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6ES7822-1AC23-4YA5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7810-8CC07-4YA7
Artikelbeschreibung SIMATIC S7,STEP7 SW F. STUDENTS STEP7 PROFESSIONAL EDITION 2004 TRIAL LICENSE FUER 365 TAGE, E-SW, SW UND DOKU. AUF CD, LICENSE KEY AUF FD, KLASSE A, 5-SPRACHIG (D,E,F,I,S), ABLAUFFAEHIG UNTER WIN 2000 PROF. / WIN XP PROF. REFERENZ-HW: S7-300/400, C7
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 20.06.2007
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6ES7822-1AC23-4YA5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7822-1AC23-4YA5
Nachfolger-Beschreibung SCE Trainer Package V19 für Studenten für 365 Tage STEP 7 Prof, Safety, WinCC Advanced und Unified Engineering, RT und Options, CFC, Test Suite, Multiuser, PLCSIM Adv., Target, ODK; SW auf DVD oder DL, Klasse A, 20 Trial Lizenzen für 365 Tage Lizenzschlüssel auf USB-Stick; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Panels; ******************************* Systemanforderung siehe www.siemens.de/compatool for educational purposes only
Preisinformationen
Preisgruppe 2Z6
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : EAR99S / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 0 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169129589
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234025
Listenkennzeichen (LKZ) ST79-SW
Fabrikategruppe 4117
Geschäftsbereichskennzahl R111
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 0 Stück
;