SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6ES7823-0RE00-3AA0
Product
SIMATIC Robot Library V1.1, Single Runtime License Download enthält Lizenzzertifikat für 1 Roboterarm als PDF, zum Download, Klasse A; ablauffähig auf S7-1500(F) und S7-1500S(F), SIMATIC S7-1500(F) - FW version 2.8 oder neuer, SIMATIC S7-1500S(F) - FW version V20.8 oder neuer, benötigt TIA Portal ab V16, basiert auf SRCI V1.3 - - Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich - - Interpreter vom jeweiligen Roboterhersteller auf der Robotersteuerung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7823-0RE00-3AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC Robot Library V1.1, Single Runtime License Download enthält Lizenzzertifikat für 1 Roboterarm als PDF, zum Download, Klasse A; ablauffähig auf S7-1500(F) und S7-1500S(F), SIMATIC S7-1500(F) - FW version 2.8 oder neuer, SIMATIC S7-1500S(F) - FW version V20.8 oder neuer, benötigt TIA Portal ab V16, basiert auf SRCI V1.3 - - Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich - - Interpreter vom jeweiligen Roboterhersteller auf der Robotersteuerung erforderlich
Produktfamilie SIMATIC Robot Library
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 2RO
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515740674
UPC 195125210691
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST79-SW
Fabrikategruppe X0GF
Geschäftsbereichskennzahl R134
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;