SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7865-0AD10-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC Robot Pick AI V1.0 mit TIA Portal Integration, Single Runtime License, Download enthält Lizenzzertifikat für 1 Instanz zum Download, Klasse A, Upgrades über separaten Software Wartungsvertrag, Freigegeben für: SIMATIC S7-1500 TM MFP (FW V1.0 oder höher mit SIMATIC Industrial OS V3.3), SIMATIC IPC127E (mit SIMATIC Industrial OS V3.2.3) ******************************* Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich *******************************
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7865-0AD10-1AA0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7865-0AD10-0AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC Robot Pick AI V1.0 mit TIA Portal Integration, Single Runtime License, Download enthält Lizenzzertifikat für 1 Instanz zum Download, Klasse A, Upgrades über separaten Software Wartungsvertrag, Freigegeben für: SIMATIC S7-1500 TM MFP (FW V1.0 oder höher mit SIMATIC Industrial OS V3.3), SIMATIC IPC127E (mit SIMATIC Industrial OS V3.2.3) ******************************* Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich *******************************
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 10.05.2024
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7865-0AD10-1AA0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7865-0AD10-1AA0
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC Robot Pick AI V1.1 KI-Vision-Software für Pick-by-Robot Anwendungen mit TIA Portal Integration. - Single License - Produkt-Download enthält: Lizenzzertifikat (CoL), KI-Vision-Software Paket, STEP 7 (TIA Portal) FBs und Dokumentation. Getestete Industrie-PCs: SIMATIC IPC BX-39A, SIMATIC S7-1500 TM MFP Unterstützte 3D-Kameras: IDS Ensenso N-Serie, Zivid 2 L100, Intel RealSense D400 ****************************** Lizenzaktivierung erfolgt über zuständigen Vertriebskontakt. ******************************
Preisinformationen
Preisgruppe 276
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe X0FD
Geschäftsbereichskennzahl R134
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-90
eClass 14 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;