AC Kaltgerätekabel, Italien Typ L und andere, 180° männlich zu 180° weiblich (3-polig, C13) für Italien, teilweise Afrika, für Geräte mit entsprechender Schnittstelle, Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel
Artikelnummer |
6ES7900-0EA00-0XA0 |
Artikelbeschreibung |
AC Kaltgerätekabel, Italien Typ L und andere, 180° männlich zu 180° weiblich (3-polig, C13) für Italien, teilweise Afrika, für Geräte mit entsprechender Schnittstelle, Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
208 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,253 kg |
Verpackungsmaße |
13,40 x 25,40 x 3,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169049344 |
UPC |
662643195910 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IC10 |
Fabrikategruppe |
4329 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.08.2001 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-04-02 |
eClass |
14 |
27-06-04-02 |
eClass |
6 |
27-06-04-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-04-02 |
eClass |
8 |
27-06-04-02 |
eClass |
9 |
27-06-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-04-02 |
ETIM |
7 |
EC001576 |
ETIM |
8 |
EC001576 |
ETIM |
9 |
EC001576 |
IDEA |
4 |
4660 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-40 |
|
|
|
|