Frontsteckmodul mit 1x50 pol. IDC-Anschluss fuer analoge 40pol. I/O Module der S7-1500 Potenzialeinspeisung ueber Einspeiseelement
Artikelnummer |
6ES7921-5CK20-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Frontsteckmodul mit 1x50 pol. IDC-Anschluss fuer analoge 40pol. I/O Module der S7-1500 Potenzialeinspeisung ueber Einspeiseelement
|
Produktfamilie |
Frontsteckmodule |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
592 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,070 kg |
Verpackungsmaße |
5,00 x 13,30 x 3,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623602507 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-CA1 |
Fabrikategruppe |
9394 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.02.2013 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-11-06 |
eClass |
14 |
27-14-11-06 |
eClass |
6 |
27-14-11-06 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-06 |
eClass |
8 |
27-14-11-06 |
eClass |
9 |
27-14-11-06 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-06 |
ETIM |
7 |
EC001284 |
ETIM |
8 |
EC001284 |
ETIM |
9 |
EC001284 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|