Frontstecker f. SIMATIC S7-400 48pol. (6ES7492-1CL00-0AA0) mit 46 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Crimpversion VPE=1 Stueck L = 2,5 m
Hinweis
Nachfolgerhinweis: alternativ: 6ES7922-4BC50-0AD0 mit Schraubklemmen
Artikelnummer |
6ES7922-4BC50-0AE0 |
Artikelbeschreibung |
Frontstecker f. SIMATIC S7-400 48pol. (6ES7492-1CL00-0AA0) mit 46 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Crimpversion VPE=1 Stueck L = 2,5 m
|
Produktfamilie |
Frontstecker mit Einzeladern |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: alternativ: 6ES7922-4BC50-0AD0 mit Schraubklemmen
|
Preisgruppe |
592 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,180 kg |
Verpackungsmaße |
25,40 x 26,00 x 8,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515130673 |
UPC |
662643302943 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-CA3 |
Fabrikategruppe |
9394 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-20 |
eClass |
14 |
27-24-22-20 |
eClass |
6 |
27-24-92-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-05 |
eClass |
8 |
27-24-92-05 |
eClass |
9 |
27-24-22-20 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-20 |
ETIM |
7 |
EC000237 |
ETIM |
8 |
EC000237 |
ETIM |
9 |
EC000237 |
IDEA |
4 |
3553 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|