Anschlussmodul TPRO mit Relais 24 V DC, Output 8 Schliesser AC 230 V/3 A DC 30V/3A, Art: Push-In-Klemme mit LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss fuer Ltg.
Artikelnummer |
6ES7924-0BD20-0BC0 |
Artikelbeschreibung |
Anschlussmodul TPRO mit Relais 24 V DC, Output 8 Schliesser AC 230 V/3 A DC 30V/3A, Art: Push-In-Klemme mit LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss fuer Ltg.
|
Produktfamilie |
Anschlussmodule |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
592 |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,200 kg |
Verpackungsmaße |
6,80 x 10,20 x 7,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515153771 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-CA1 |
Fabrikategruppe |
9394 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 10.01.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-11-28 |
eClass |
14 |
27-25-01-12 |
eClass |
6 |
27-14-11-28 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-28 |
eClass |
8 |
27-14-11-28 |
eClass |
9 |
27-14-11-28 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-28 |
ETIM |
7 |
EC000900 |
ETIM |
8 |
EC000900 |
ETIM |
9 |
EC000900 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-31 |
|
|
|
|