6ES7953-8LP31-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 8 MByte
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7953-8LP31-0AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 8 MByte
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2023
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,029 kg
Verpackungsmaße 9,20 x 11,50 x 0,32
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623402565
UPC 887621445454
Statistische Warennummer 85235110
Listenkennzeichen (LKZ) ST73
Fabrikategruppe 2291
Geschäftsbereichskennzahl R132
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 31.10.2013
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-12
eClass 14 27-24-22-12
eClass 6 27-24-22-12
eClass 7.1 27-24-22-12
eClass 8 27-24-22-12
eClass 9 27-24-22-12
eClass 9.1 27-24-22-12
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
IDEA 4 6458
UNSPSC 15 43-20-14-02
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;