SINUMERIK 840DE SL Bediensoftware SINUMERIK OPERATE 6-sprachig: de, en, fr, sp, it, cn. simpl. für PC Software aktuell auf DVD mit Lizenz
Hinweis
Artikelnummer |
6FC5860-2YC00-0YA0 |
Artikelbeschreibung |
SINUMERIK 840DE SL Bediensoftware SINUMERIK OPERATE 6-sprachig: de, en, fr, sp, it, cn. simpl. für PC Software aktuell auf DVD mit Lizenz
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 30.09.2022 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6FC5860-2YC41-6YA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
*Ersatzteil* SINUMERIK 840DE SL Bediensoftware SINUMERIK OPERATE 6-sprachig: de, en, fr, sp, it, cn. simpl. für PC Software 2.6 SP1 HF5/2.7 SP4 HF6/ 4.5 SP6 auf DVD mit Lizenz |
Preisgruppe |
711 |
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
AL : N / ECCN : 5D992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,060 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
040892617399 |
Statistische Warennummer |
85234920 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC62 |
Fabrikategruppe |
9511 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R211 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-07 |
eClass |
14 |
27-24-25-07 |
eClass |
6 |
27-24-21-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-80 |
eClass |
8 |
27-24-21-80 |
eClass |
9 |
27-24-21-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|