Absolutwertgeber Single-Turn 6FX2001-5FD13 ST24 Bit mit Drive-CLiQ; Anschlussstecker M12 Synchroflansch; Welle 6mm
Artikelnummer |
6FX2001-5FD13-1AA0 |
Artikelbeschreibung |
Absolutwertgeber Single-Turn 6FX2001-5FD13 ST24 Bit mit Drive-CLiQ; Anschlussstecker M12 Synchroflansch; Welle 6mm
|
Produktfamilie |
Absolutwertgeber mit DRIVE-CLiQ |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
767 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,500 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766335860 |
Statistische Warennummer |
90314990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NCZ |
Fabrikategruppe |
9310 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.06.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-16-01 |
eClass |
14 |
27-20-16-01 |
eClass |
6 |
27-20-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-16-01 |
eClass |
8 |
27-20-16-01 |
eClass |
9 |
27-20-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001191 |
ETIM |
8 |
EC001191 |
ETIM |
9 |
EC001191 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-27 |
|
|
|
|