SIMATIC MV530 H opt. Lesegerät Auflösung: 1280 x 1024 Pixel; Funktion: 1D/2D-Codelesen; Arbeitsbereich [mm]: 30…250, abhängig von DOT-Größe; Bildfeld[mm]: 40x30…320x255; PoE; IP67; Lieferung: Komplett Lesegerät inkl. Einbau-Ringlicht GRUEN, Pol-Filter, Optik 5,6mm (Fix- Fokus, feste Blende) u. Schutztubus;
Artikelnummer |
6GF3530-0GE10 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC MV530 H opt. Lesegerät Auflösung: 1280 x 1024 Pixel; Funktion: 1D/2D-Codelesen; Arbeitsbereich [mm]: 30…250, abhängig von DOT-Größe; Bildfeld[mm]: 40x30…320x255; PoE; IP67; Lieferung: Komplett Lesegerät inkl. Einbau-Ringlicht GRUEN, Pol-Filter, Optik 5,6mm (Fix- Fokus, feste Blende) u. Schutztubus;
|
Produktfamilie |
SIMATIC MV530/MV540/MV550/MV560 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf ab: 01.10.2024 |
Preisgruppe |
573 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,300 kg |
Verpackungsmaße |
68,00 x 45,00 x 122,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622959596 |
UPC |
195125378834 |
Statistische Warennummer |
84719000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.V |
Fabrikategruppe |
9530 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-01-03 |
eClass |
14 |
27-28-01-03 |
eClass |
6 |
27-28-01-03 |
eClass |
7.1 |
27-28-01-03 |
eClass |
8 |
27-28-01-03 |
eClass |
9 |
27-28-01-03 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-03 |
ETIM |
7 |
EC002999 |
ETIM |
8 |
EC002999 |
ETIM |
9 |
EC002999 |
|
|
|
|