MV500 Schutztubus IR LANG Schutzart IP67 für MV500 Geräte Frontscheibe: IR /Glas LANG Gehäuse: Metall für Objektivlänge OHNE / MIT Einbauringlicht 83,5mm / 59,1mm für Objektivbreite OHNE / MIT Einbauringlicht 60,4mm / 41,6mm geeigent für Objektive (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01 ,...- 1BJ01 …-1BK01 geeignete Leuchten (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; BxHxT (aussen, mm) 65x65x101 Lieferumfang: Schutztubus mit montiertem o-Ring u.Scheibe;.
Artikelnummer |
6GF3540-8AC42 |
Artikelbeschreibung |
MV500 Schutztubus IR LANG Schutzart IP67 für MV500 Geräte Frontscheibe: IR /Glas LANG Gehäuse: Metall für Objektivlänge OHNE / MIT Einbauringlicht 83,5mm / 59,1mm für Objektivbreite OHNE / MIT Einbauringlicht 60,4mm / 41,6mm geeigent für Objektive (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01 ,...- 1BJ01 …-1BK01 geeignete Leuchten (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; BxHxT (aussen, mm) 65x65x101 Lieferumfang: Schutztubus mit montiertem o-Ring u.Scheibe;.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
573 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,200 kg |
Verpackungsmaße |
65,00 x 65,00 x 101,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106026189 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90022000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.V |
Fabrikategruppe |
9530 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-40-78 |
eClass |
14 |
27-14-40-78 |
ETIM |
7 |
EC002906 |
ETIM |
8 |
EC002906 |
ETIM |
9 |
EC002906 |
|
|
|
|