Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI-Karte (32 Bit; 33/66MHz; 3,3/5V) mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch (RJ45) über Development-Kit DK-16XX PN IO; NCM PC.
Artikelnummer |
6GK1161-6AA02 |
Artikelbeschreibung |
Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI-Karte (32 Bit; 33/66MHz; 3,3/5V) mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch (RJ45) über Development-Kit DK-16XX PN IO; NCM PC.
|
Produktfamilie |
CP 1616 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5P5 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,198 kg |
Verpackungsmaße |
18,00 x 167,00 x 107,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169238991 |
UPC |
040892922417 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2417 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-01 |
eClass |
6 |
19-17-01-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-01 |
eClass |
8 |
19-17-01-01 |
eClass |
9 |
19-17-01-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-01 |
ETIM |
7 |
EC000515 |
ETIM |
8 |
EC000515 |
ETIM |
9 |
EC000515 |
IDEA |
4 |
6460 |
UNSPSC |
15 |
43-20-14-04 |
|
|
|
|